Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rullini combinati

I cuscinetti a rullini combinati della SKF prevedono un cuscinetto a rullini radiale abbinato a un cuscinetto assiale. Possono sopportare sia carichi radiali che assiali. Sono particolarmente idonei per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occuperebbero troppo spazio, o in cui i carichi assiali sono troppo pesanti, le velocità troppo elevate, o il sistema di lubrificazione è inadatto per disposizioni con ralle reggispinta semplici. La SKF produce una gamma di cuscinetti a rullini combinati con i seguenti design base:
Gli intervalli di rilubrificazione per i componenti assiali e radiali devono essere calcolati separatamente. Si consiglia di adottare l'intervallo più breve. Per ulteriori informazioni sulla lubrificazione, fare riferimento alla sezione Lubrificazione.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Disposizione di cuscinetti per lato di vincolo
    Possono sopportare carichi radiali e assiali combinati che agiscono in una o entrambe le direzioni.
  • Bassa sezione trasversale
    Nelle applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, i cuscinetti a rullini combinati offrono una soluzione molto compatta.
  • Elevata capacità di carico
    Grazie all'elevato numero di elementi volventi, i cuscinetti a rullini combinati offrono alta capacità di carico.
SKF logo