Limiti di temperatura
I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti a rullini combinati sono:
- la stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto e dei corpi volventi
- gabbie
- lubrificante
Anelli e elementi volventi dei cuscinetti
I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 120 °C (250 °F).
Gabbie
È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio degli anelli e degli elementi volventi dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura delle gabbie in polimero, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.
Lubrificanti
I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti a rullini combinati con dispositivi di protezione sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi SKF
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF