Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 3245, per quanto standardizzate
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
ISO 3245, per quanto standardizzate
  • Fw ≈ entro F8 (tabella 1)
    Misurazione di Fw:
    • il cuscinetto deve essere compresso in un calibro ad anello a parete spessa, diametri foro riportati nella tabella 1
    • verificare lo scostamento di Fw con mandrino di misurazione

  • C: 0/–0,3 mm
Le tolleranze dimensionali si possono verificare solo se i cuscinetti sono montati.
Gioco in esercizioGamma da C2 a C3 se sono state applicate le tolleranze consigliate (tabella 2)

Disallineamento ammissibile

≈ 1 minuto di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

SKF logo