Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Per informazioni generali, fare riferimento alla sezione Interfacce cuscinetto.

Tolleranze per alberi e alloggiamenti

La tabella 1 riporta le classi di tolleranza per il foro dell'alloggiamento e l'albero per ottenere accoppiamenti adeguati e un gioco in esercizio idoneo per gusci a rullini con o senza anello interno.

Per ulteriori informazioni sulle piste, fare riferimento alla sezione Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

SKF logo