Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i gusci a rullini sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

HK 2016.2RSdoveHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tabella 1)
BKGusci a rullini con un'estremità chiusa
HK
Gusci a rullini con estremità aperte
HN
Gusci a rullini con estremità aperte, a pieno riempimento

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSTenuta strisciante (NBR o FKM o PUR) su un lato
.2RSTenuta strisciante (NBR o FKM o PUR) su ambo i lati
AS..Anello esterno con foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNGabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication
SM..
Grasso speciale, le due cifre che seguono identificano il grasso

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo