Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gusci a rullini

I gusci a rullini SKF sono dotati di un anello esterno a parete sottile, imbutito di profondità. I gusci a rullini sono tipicamente usati in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non può essere usato come pista per il gruppo rullini e gabbia ed è richiesta, invece, una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Questi cuscinetti vengono montati con accoppiamento con interferenza bloccato nell'alloggiamento. Ciò consente un design semplice ed economico del foro dell'alloggiamento, poiché gli spallamenti o anelli di ancoraggio non devono vincolare il cuscinetto in direzione assiale.
I gusci a rullini in acciaio temprato e il gruppo rullini e gabbia di questi cuscinetti formano un'unità non scomponibile.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Bassa sezione trasversale
    Nelle applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, i gusci a rullini consentono disposizioni più compatte.
  • Elevata capacità di carico e rigidezza
    Grazie all'elevato numero di rulli, i gusci a rullini offrono alta capacità di carico e rigidezza.
  • Buone proprietà di rotazione
SKF logo