Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Minimum load

Per ulteriori
informazioni
Carico minimo richiesto
Frm = 0,02 C

Esecuzione dei calcoli
Equivalent dynamic bearing load

Per ulteriori
informazioni
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
P = Fr
Equivalent static bearing load

Per ulteriori
informazioni
Carico statico equivalente sul cuscinetto

P0 = Fr

SKF consiglia di applicare un fattore di sicurezza statico
s0 ≥ 3, ovvero s0 = C0/P0 ≥ 3.

Simboli

Ccoefficiente di carico dinamico di base [kN] (→ tabella di prodotto)
C0coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
Frcarico radiale [kN]
Frm carico radiale minimo [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
s0
fattore di sicurezza statico
SKF logo