Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i gusci a rullini sono:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbie
  • tenute
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di 140 °C (285 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura delle gabbie in polimero, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:
  • NBR: da -40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Per brevi periodi, sono possibili anche (250 °F) possono essere tollerate per brevi periodi.
  • PUR: da –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperature fino a 230 °C (445 °F) possono essere tollerate per brevi periodi.
Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i gusci a rullini con protezioni sono riportati nella tabella 1 e per quelli a pieno riempimento nella tabella 2. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF fare riferimento alla sezioneGrassi SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo