Dati sui cuscinetti
Specifiche dimensionali | ISO 3030 se Fw ≤ 100 mm, secondo lo standard |
Tolleranze
Per ulteriori informazioni → Tolleranze |
|
Gioco in esercizio | Gioco da C2 a Normale se:
|
Gioco interno | Gamma specifica (tabella 3) |
Disallineamento ammissibile |
≈ 1 minuto di arco Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera il valore di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata. |