Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Dimensioni dello spallamento

I diametri idonei per lo spallamento sono indicati nella tabella 1.

Consigli per le superfici dei componenti macchina adiacenti che guidano assialmente i gruppi gabbia e rullini:

  • tornitura e lucidatura di precisione
  • rettifica e tempra per applicazioni ad alta velocità
  • nessuna interruzione
Per applicazioni meno impegnative si possono utilizzare anelli di ancoraggio, mentre in caso di applicazioni gravose si consiglia di montare un distanziale intermedio, ad es. una rondella elastica in acciaio, tra l'anello di ancoraggio e il gruppo gabbia.

Tolleranze per le piste sull'albero e nell'alloggiamento

  • influenzano considerevolmente il gioco in esercizio del cuscinetto
  • sono riportate alla voce Gioco in esercizio

Per ulteriori informazioni sulle piste, fare riferimento alla sezione Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

Montaggio in coppia

Nelle applicazioni in cui i gruppi di rulli devono essere montati adiacenti gli uni agli altri, il carico deve essere distribuito uniformemente su entrambi i gruppi. Quindi, i gruppi rullini e gabbia devono incorporare rulli con lo stesso scostamento.

I valori di scostamento ammissibili dalle dimensioni nominali dei rullini sono riportati sulla confezione.

Per ulteriori informazioni sugli scostamenti, fare riferimento alla sezione Tolleranze.

SKF logo