Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gruppi rullini e gabbia

Gruppo rullini e gabbia
I gruppi rullini e gabbia SKF sono cuscinetti indipendenti, pronti al montaggio. Nelle applicazioni in cui l'albero e il foro dell'alloggiamento possono fungere da piste, i gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni che richiedono uno spazio radiale minimo.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • La più bassa sezione trasversale tra i cuscinetti volventi
    Nelle applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, i gruppi rullini e gabbia offrono una soluzione molto compatta.
  • Elevata capacità di carico
    Grazie all'elevato numero di rulli, i gruppi rullini e gabbia offrono alta capacità di carico.
  • Elevata rigidezza
    Grazie all'elevato numero di rulli di piccole dimensioni, i gruppi rullini e gabbia offrono un alto grado di rigidezza.

Design e varianti

Cuscinetti con design base (appellativo di serie K)
  • design a una corona (fig. 1, nessun suffisso nell'appellativo)
  • design a due corone (fig. 2, suffisso ZW nell'appellativo)
Si distinguono per le seguenti proprietà:
  • semplici da montare e robusti
  • guida di precisione dei rulli nelle cavità della gabbia
  • buone prestazioni di rotolamento
Altri gruppi rullini e gabbia

I gruppi con rullini e gabbia in due metà si possono utilizzare nelle applicazioni con piste incassate nell'albero (fig. 3).

Per le bielle dei compressori e motori a combustione interna, SKF fornisce gruppi rullini e gabbia speciali per i perni di stantuffo (spinotti) (fig. 4) e i perni di biella (perni di banco degli alberi a gomiti) (fig. 5). Questi tipi assicurano eccellenti prestazioni anche in presenza di rapide accelerazioni, temperature elevate, condizioni di carico svantaggiose o lubrificazione insufficiente

Per ulteriori informazioni su dimensioni e design speciali, che sono disponibili su richiesta, rivolgetevi a SKF.

Gabbie

I gruppi rullini e gabbia a una corona di SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

I gruppi rullini e gabbia a due corone montano una gabbia doppia (fig. 2) nello stesso design di quelli a una corona.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo