Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

La temperatura di esercizio ammissibile per i gruppi rullini e gabbia può essere limitata da:
  • stabilità dimensionale dei rulli
  • gabbie
  • lubrificante

Contattare SKF quando si prevedono temperature che esulano dall'intervallo consentito.

Rulli dei cuscinetti

I gruppi rullini e gabbia di SKF sono stabilizzati dimensionalmente fino a 120 °C (250 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio dei rulli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie in polimero, fare riferimento a Gabbie in polimero.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo