Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Anelli interni per cuscinetti a rullini

IR series
LR series
Tolerances

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Normale

Valori: ISO 492 (tabella 1),
eccetto per le tolleranze per la pista (tabella 2)

  • F: h6
  • B: h12
  • d: K6
Valori: tabella 3
Operating clearanceDipende dal tipo di cuscinetto a cui è abbinato l'anello interno.
Internal clearanceDipende dal tipo di cuscinetto a cui è abbinato l'anello interno.
Rullini
Dimension
standards
ISO 3096, ad eccezione del tipo RN-2x6,3 BF/G2 che non è standardizzato
Tolerances

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
ISO 3096 Grado 2 per rullini con estremità piatta

Tolleranze disponibili (tabella 4)

SKF logo