Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i componenti dei cuscinetti a rullini sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

IR 8x12x10 IS1doveIR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19.8 BF/G2doveRN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tabella 1)
IR
Anello interno per cuscinetti a rullini
LR
Anello interno per cuscinetti a rullini
RN
Cuscinetti

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design
BF
Rullino con estremità piatta
EGS
Anello interno con pista rettificata in maniera non orientabile
VGS
Anello interno con pista pre-rettificata e tolleranza di lavorazione

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
IS..Anello interno con foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori
ISR..Anello interno con scanalatura anulare e foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2
Gioco interno radiale minore del Normale
C3
Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4
Gioco interno radiale maggiore di C3
G2Rullino conforme alla ISO 3096 Grado 2
M../M..Tolleranza per il diametro dei rullini, ad es. M2/M4 indica una tolleranza da -2 a -4 µm
N/M..Tolleranza per il diametro dei rullini, ad es. N/M2 indica una tolleranza da -0 a -2 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization
S0Anello interno stabilizzato al calore per temperature di esercizio ≤ 150 °C (300 °F)
S1Anello interno stabilizzato al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)
S2Anello interno stabilizzato al calore per temperature di esercizio ≤ 250 °C (480 °F)
S3Anello interno stabilizzato al calore per temperature di esercizio ≤ 300 °C (570 °F)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo