Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Componenti di cuscinetto a rullini

Anelli interni per cuscinetti a rullini

Anello interno per cuscinetti a rullini

La SKF fornisce anelli interni per cuscinetti a rullini anche separatamente. Questi vengono tipicamente utilizzati in abbinamento a gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere rettificato e temprato.
Gli anelli interni sono disponibili in due serie:

  • Serie IR (fig. 1)
    • con o senza foro di lubrificazione
    • con o senza tolleranza di lavorazione
  • Serie LR (fig. 2)

Anelli interni di entrambe le serie

  • sono disponibili in ampiezze differenti
  • i tipi con ampiezza maggiore rispetto a quella standard consentono un maggiore spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento standard
    • offrono un'eccellente controfaccia per i labbri delle tenute striscianti (fig. 3)
  • devono essere vincolati su ambo i lati per evitare movimenti assiali (sia che l'anello sia montato con accoppiamento con interferenza o libero)
    • un lato può essere vincolato contro uno spallamento
    • mentre l'altro mediante un anello di ancoraggio, un distanziale o una ghiera
Anelli interni della serie IR
  • sono gli anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini (fig. 1)
  • sono temprati e rettificati
  • sono dotati di superficie delle piste rettificata di precisione con smusso d'invito su ambo i lati
    Lo smusso semplifica l'installazione e protegge i labbri di tenuta da eventuali danneggiamenti durante la procedura di montaggio.
  • alcune dimensioni sono disponibili con un foro di lubrificazione (fig. 4, suffisso IS1 nell'appellativo)
    Su richiesta, sono disponibili anelli interni con fori di lubrificazione supplementari.
  • su richiesta, sono disponibili con pista pre-rettificata e tolleranza di lavorazione z (suffisso VGS nell'appellativo, tabella 1)
    Per le applicazioni per cui sono richieste tolleranze geometriche estremamente ristrette, possono essere finiti di rettifica dopo il montaggio sull'albero.
Anelli interni della serie LR
  • sono temprati e il diametro del foro e della pista è rettificato (fig. 2)
  • le facciate laterali sono tornite e i bordi levigati
  • possono essere utilizzati per ottenere una disposizione di cuscinetti economicamente vantaggiosa nelle applicazioni in cui tolleranze per runout e ampiezza maggiori sono meno importanti

Rullini

Rullini

I rullini possono essere utilizzati per realizzare disposizioni di cuscinetti a pieno riempimento, idonee per applicazioni in presenza di basse velocità od oscillazioni. Queste disposizioni compatte di cuscinetti sono un'ottima scelta per le applicazioni in cui l'albero e il foro dell'alloggiamento possono fungere da piste, poiché garantiscono una capacità di carico molto elevata e sono economiche, rispetto ai cuscinetti con gabbia (→ Piste sugli alberi e negli alloggiamenti).

Rullini

  • sono realizzati in acciaio al carbonio cromo
  • presentano una durezza da 58 a 65 HRC
  • sono dotati di superficie rettificata di precisione

Per ottenere assistenza per la progettazione di disposizioni di cuscinetti a pieno riempimento o per calcolare i dati di prestazione relativi a tali disposizioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

SKF logo