Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rullini, anelli interni

StampaEsporta come PDF
  • Filtro tabella di prodotto
    (tutti)
    Diametro foro:
    Esatto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diametro della pista:
    Esatto :
     ≤ F ≤ 
    F =
    Larghezza:
    Esatto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Dimensioni principali Dati tecnici
     
dFB  
mm  
     
25
30
16
 
IR 25x30x16 IS1
45
55
20
 
IR 45x55x20 IS1
40
50
22
 
IR 40x50x22
12
16
16
 
IR 12x16x16
20
25
12.5
 
LR 20x25x12.5
240
265
60
 
IR 240x265x60
95
105
26
 
IR 95x105x26
8
12
10.5
 
LR 8x12x10.5
12
16
22
 
IR 12x16x22
65
73
35
 
IR 65x73x35
85
100
63
 
IR 85x100x63
42
47
30
 
IR 42x47x30
50
58
40
 
IR 50x58x40
380
415
100
 
IR 380x415x100
15
20
12
 
IR 15x20x12 IS1
32
40
20
 
IR 32x40x20
15
20
13
 
IR 15x20x13
95
110
35
 
IR 95x110x35
30
35
16
 
IR 30x35x16
15
19
20
 
IR 15x19x20
12
15
12.5
 
LR 12x15x12.5
25
30
20.5
 
LR 25x30x20.5
15
18
16.5
 
IR 15x18x16.5
50
58
22
 
IR 50x58x22
50
60
20
 
IR 50x60x20 IS1
15
20
23
 
IR 15x20x23
340
370
80
 
IR 340x370x80
17
21
20
 
IR 17x21x20
8
12
12.5
 
LR 8x12x12.5
85
95
36
 
IR 85x95x36
25
30
16.5
 
LR 25x30x16.5
40
45
16.5
 
LR 40x45x16.5
5
8
16
 
IR 5x8x16
22
26
20
 
IR 22x26x20
12
15
16.5
 
LR 12x15x16.5
55
63
45
 
IR 55x63x45
5
8
12
 
IR 5x8x12
38
43
30
 
IR 38x43x30
17
21
16
 
IR 17x21x16
15
18
16.5
 
LR 15x18x16.5
35
42
20
 
IR 35x42x20 IS1
38
43
20
 
IR 38x43x20
260
285
60
 
IR 260x285x60
10
14
12
 
IR 10x14x12 IS1
40
50
20
 
IR 40x50x20 IS1
45
50
25.5
 
IR 45x50x25.5
30
35
16.5
 
LR 30x35x16.5
65
73
25
 
IR 65x73x25
12
15
22.5
 
IR 12x15x22.5
22
28
20.5
 
LR 22x28x20.5
25
30
38.5
 
LR 25x30x38.5
40
45
17
 
IR 40x45x17
7
10
16
 
IR 7x10x16
35
40
17
 
IR 35x40x17
55
63
25
 
IR 55x63x25
6
10
10
 
IR 6x10x10
35
40
12.5
 
LR 35x40x12.5
360
390
80
 
IR 360x390x80
65
72
45
 
IR 65x72x45
30
35
20.5
 
LR 30x35x20.5
25
30
26.5
 
LR 25x30x26.5
50
60
28
 
IR 50x60x28
95
110
63
 
IR 95x110x63
95
105
36
 
IR 95x105x36
22
26
16
 
IR 22x26x16
25
30
32
 
IR 25x30x32
33
37
13
 
IR 33x37x13
10
13
12.5
 
LR 10x13x12.5
20
24
16
 
IR 20x24x16
75
85
30
 
IR 75x85x30
280
305
69
 
IR 280x305x69
25
29
30
 
IR 25x29x30
20
25
16.5
 
LR 20x25x16.5
75
85
25
 
IR 75x85x25
17
20
30.5
 
LR 17x20x30.5
90
100
30
 
IR 90x100x30
45
50
20.5
 
LR 45x50x20.5
25
29
20
 
IR 25x29x20
45
52
40
 
IR 45x52x40
15
18
12.5
 
LR 15x18x12.5
40
45
20.5
 
IR 40x45x20.5
40
45
20.5
 
LR 40x45x20.5
17
20
20.5
 
LR 17x20x20.5
320
350
80
 
IR 320x350x80
12
16
12
 
IR 12x16x12 IS1
8
12
10.5
 
IR 8x12x10.5
17
20
16.5
 
LR 17x20x16.5
30
37
22
 
IR 30x37x22
20
25
20.5
 
LR 20x25x20.5
20
28
20
 
IR 20x28x20
50
55
20.5
 
LR 50x55x20.5
90
105
63
 
IR 90x105x63
45
50
25.5
 
LR 45x50x25.5
20
25
26.5
 
LR 20x25x26.5
10
14
13
 
IR 10x14x13
20
25
38.5
 
LR 20x25x38.5
25
32
22
 
IR 25x32x22
30
38
20
 
IR 30x38x20 IS1
12
15
16.5
 
IR 12x15x16.5
32
37
20
 
IR 32x37x20
12
15
12
 
IR 12x15x12
6
10
10
 
IR 6x10x10 IS1
35
43
22
 
IR 35x43x22
10
14
20
 
IR 10x14x20
7
10
10.5
 
LR 7x10x10.5
70
80
30
 
IR 70x80x30
30
35
12.5
 
LR 30x35x12.5
300
330
80
 
IR 300x330x80
28
32
30
 
IR 28x32x30
100
110
30
 
IR 100x110x30
8
12
10
 
IR 8x12x10
22
28
20
 
IR 22x28x20
42
47
20
 
IR 42x47x20
9
12
12
 
IR 9x12x12
6
9
16
 
IR 6x9x16
9
12
16
 
IR 9x12x16
15
18
16
 
IR 15x18x16
35
40
16.5
 
LR 35x40x16.5
30
35
20.5
 
IR 30x35x20.5
20
25
16
 
IR 20x25x16 IS1
22
28
30
 
IR 22x28x30
28
32
20
 
IR 28x32x20
50
55
20
 
IR 50x55x20 IS1
30
37
18
 
IR 30x37x18
12
15
22.5
 
LR 12x15x22.5
35
40
20.5
 
LR 35x40x20.5
28
32
17
 
IR 28x32x17
22
28
20.5
 
IR 22x28x20.5

Oltre alle informazioni riportate in questa pagina, fare riferimento anche alle indicazioni disponibili nella sezione Componenti di cuscinetti a rullini.

SKF logo