Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Dimension
standards
Dimensioni d'ingombro: ISO 1206 per cuscinetti delle serie (R)NA 48, (R)NA 49 e (R)NA 69
Tolerances

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Normale
Su richiesta P6 o P5
  • Fw: F6 (tabella 1)
    I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio, con i rulli a contatto con la pista dell'anello esterno.

Su richiesta, sono possibili tolleranze più ristrette per il diametro interno sotto i rulli (suffisso H, seguito da due cifre che identificano il limite di tolleranza, ad es. H+24+20)


Valori: ISO 492 (tabelle 2, 3, 4)
Operating clearanceBearings without an inner ring
Intervalli idonei (tabella 5) dove:
  • sono state applicate le classi di tolleranza consigliate per l'albero
  • la tolleranza per il foro dell'alloggiamento non è più ristretta di K7Ⓔ
Internal clearanceNormale (cuscinetti con anello interno)
Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3 o C4

Valori: ISO 5753-1 (tabella 6)
I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Permissible misalignment

≈ 1 minuto di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

SKF logo