Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Per informazioni generali, fare riferimento alla sezione Interfacce cuscinetto.

Dimensioni dello spallamento

Le dimensioni appropriate per il diametro dello spallamento sono riportate nelle tabelle di prodotto.

Consigli per le superfici dei componenti macchina adiacenti che guidano assialmente la gabbia di cuscinetti a rullini senza orletti:

  • tornitura e lucidatura di precisione
  • rettifica e tempra per applicazioni ad alta velocità
  • nessuna interruzione
Per applicazioni meno impegnative si possono utilizzare anelli di ancoraggio, mentre in caso di applicazioni gravose si consiglia di montare un distanziale intermedio, ad es. una rondella elastica in acciaio, tra l'anello di ancoraggio e il gruppo gabbia.

Tolleranze per alberi e alloggiamenti

Tolleranze per le piste sull'albero e nell'alloggiamento per cuscinetti senza anello interno
  • influenzano considerevolmente il gioco in esercizio del cuscinetto
  • sono riportate alla voce Gioco in esercizio

Per ulteriori informazioni sulle piste, fare riferimento alla sezione Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

Per cuscinetti a rullini con anelli intero ed esterno stampati:

  • Latabella 1 riporta le classi di tolleranza adeguate per l'albero
  • La tabella 2 riporta gli accoppiamenti consigliati per l'alloggiamento
SKF logo