Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti a rullini con anelli stampati sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempio

RNA 4900.2RSdoveR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Cuscinetto senza anello interno (valido per le serie NA 48, NA 49, NA 69 e NAO)

Test Designation 2
Basic designation (tabella 1)
NA 48, NA 49, NA 69
Cuscinetti a rullini con anelli stampati, orletti e anello interno
NAOCuscinetti a rullini con anelli stampati, senza orletti, con anello interno
NK, NKS
Cuscinetti a rullini con anelli stampati e orletti, senza anello interno
NKI, NKIS
Cuscinetti a rullini con anelli stampati, orletti e anello interno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSTenuta strisciante NBR su un lato
.2RSTenuta strisciante NBR su entrambi i lati
ASR..
Anello esterno con scanalatura anulare e foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori
IS..Anello interno con foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori
ISR..Anello interno con scanalatura anulare e foro(i) di lubrificazione, la cifra che segue indica il numero di fori

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNGabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNGioco radiale interno normale; utilizzato solo insieme a una lettera supplementare, che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato
  • H = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà superiore del campo di gioco effettivo
  • L = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà inferiore al campo di gioco effettivo
  • M = Campo di gioco ridotto corrispondente ai due quarti di mezzo del campo di gioco effettivo
  • P = Intervallo di gioco spostato, comprendente la metà superiore dell'intervallo di gioco effettivo e la metà inferiore dell'intervallo di gioco successivo
  • R = Intervallo di gioco Normale, in conformità alla DIN 620-4:1982 ora ritirata
Le lettere H, L, M e P, di cui sopra, vengono anche utilizzate insieme alle classi di gioco C2, C3 e C4
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3
H..
Cuscinetti a rullini senza anello interno e tolleranza ristretta per il diametro interno (sotto i rulli), i numeri che seguono indicano i limiti di tolleranza in μm, ad es. H+27+20
P5Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5
P6Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings
..S
Cuscinetti appaiati per una distribuzione uniforme del carico. La cifra che precede la lettera indica il numero di cuscinetti, e.g. NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)
S0
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 150 °C (300 °F)
S1
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 300 °C (570 °F)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo