Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti a rullini con anelli stampati

I cuscinetti a rullini con anelli stampati SKF sono realizzati in acciaio al carbonio cromo. SKF fornisce questi cuscinetti in una vasta gamma di serie e dimensioni, con o senza flange sull'anello esterno. Inoltre, SKF produce anche varianti con o senza anello interno.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Bassa sezione trasversale
    Nelle applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, i cuscinetti a rullini offrono una soluzione molto compatta (fig. 1).
  • Elevata capacità di carico
    Nonostante la bassa altezza sezionale, offrono elevata capacità di carico.
  • Design scomponibile
    La possibilità di assemblare gli anelli interno ed esterno separatamente permette accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento e consente di semplificare le ispezioni di manutenzione (fig. 2).
  • Elevata rigidezza
    Grazie all'elevato numero di rulli di piccolo diametro, i cuscinetti a rullini con anelli stampati offrono elevata rigidezza (fig. 3).
  • Consentono lo spostamento assiale (fig. 4)
    Ad eccezione dei cuscinetti con flange sull'anello interno ed esterno, i cuscinetti a rullini con anelli stampati possono sopportare lo spostamento assiale.
SKF logo