Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti a rullini con anelli stampati sono:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbie
  • tenute
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di 120 °C (250 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura delle gabbie in polimero, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Tenute

La gamma di temperature di esercizio ammissibili per il labbro delle tenute in NBR è compresa tra –40 a +100 °C (–40 e +210 °F). Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 120 °C (250 °F).

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti a rullini con dispositivi di protezione sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi SKF
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo