Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti per giunti cardanici

SKF produce i cuscinetti per giunti cardanici, destinati ad applicazioni diverse, utilizzando gusci a rullini con estremità chiusa forgiati a freddo o stampati. Si utilizzano per i giunti degli alberi di trasmissione dei veicoli del settore automobilistico ed anche per altre applicazioni speciali di vari settori industriali.

I cuscinetti per giunti cardanici SKF (fig. 1) sono disponibili in varie dimensioni e design, tra cui:

  • design che richiedono la manutenzione o sono esenti da manutenzione
  • design aperti (senza tenute) o schermati
SKF logo