Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 3031 (se standardizzate) 
I cuscinetti della serie AXW non sono standardizzati.
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Tolleranze, classi di tolleranza, specifiche (tabella 1)

Valori per le classi di tolleranza (tabella 2)

Variazione del diametro medio lotto dei rulli:
ISO 3096, grado 2
Disallineamento ammissibile
Non possono sopportare nessun tipo di disallineamento.
SKF logo