Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Dimensioni dello spallamento

Le dimensioni dello spallamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Le superfici di appoggio negli alloggiamenti e sugli alberi devono essere perpendicolari all'asse dell'alloggiamento o dell'albero e sostenere le ralle del cuscinetto per l'intera superficie della ralla.
  • Il diametro dello spallamento sull'albero deve essere ≤ Ea e nell'alloggiamento ≥ Eb.
    I valori per Ea ed Eb (→ tabella di prodotto) tengono in considerazione il movimento e la posizione del gruppo di rulli.
  • Alberi e alloggiamenti devono essere prodotti secondo classi di tolleranza idonee (tabella 1).
    per assicurare una guida radiale adeguata per i singoli componenti dei cuscinetti assiali
    • Ralle centrate rispetto all'alloggiamento → è necessario uno spazio radiale tra l'albero e il foro della ralla
    • Ralle centrate rispetto all'albero → è necessario uno spazio radiale tra la ralla e il foro dell'alloggiamento

Gruppi assiali rullini e gabbie serie AXW in genere sono combinati con gusci a rullini (fig. 1) o cuscinetti a rullini (fig. 2) La tolleranza dell'alloggiamento deve essere identica sia per la flangia di centraggio che per il cuscinetto radiale.

I gruppi assiali rullini e gabbia, di norma, sono centrati rispetto all’albero per ridurre la velocità circonferenziale di strisciamento della gabbia sulle superfici di guida. Questo è particolarmente importante per applicazioni a velocità più elevate. La superficie di guida deve essere rettificata.

Piste sugli alberi e negli alloggiamenti

  • per sfruttare appieno la capacità di carico dei gruppi assiali di rullini e gabbia, devono presentare lo stesso grado di durezza, la medesima finitura superficiale e lo stesso runout assiale della ralla per cuscinetti.
  • devono essere progettate utilizzando le dimensioni Ea ed Eb (→ tabella di prodotto), che tengono in considerazione lo spostamento radiale del gruppo rulli

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

SKF logo