Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti volventi SKF viene identificata mediante un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.
Esempi delle opzioni possibili per i cuscinetti assiali a rullini sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

Gruppo assiale gabbia e rullini / Cuscinetto
AXK 0414 TN
doveAXK 0414 =
TN =
AXW 40
doveAXW 40 =

Ralle per cuscinetti
GS 81117
doveGS =
81117 =
AS 3047
doveAS 3047 =

Opzioni possibili per cuscinetti assiali a rullini

Test Designation 1
Prefissi
GS
Ralle esterne
WS
Ralla interna

Test Designation 2
Appellativi di base
Le dimensioni della serie 811 indicano la serie e l'ingombro per le ralle per albero e per alloggiamento.
AS ..
Ralla universale sottile, il numero successivo identifica il foro ed il diametro esterno
AXK ..
Gruppo assiale rullini e gabbia, il numero successivo identifica il foro ed il diametro esterno
AXW ..
Cuscinetto assiale a rullini con flangia di centraggio, il numero successivo identifica il diametro del foro
LS ..
Ralla universale, il numero seguente indica il foro ed il diametro esterno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno (n.a.)

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
TN
Gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo