Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

La gamma di cuscinetti assiali a rullini prodotta dalla SKF prevede due design:
  • gruppi assiali rullini e gabbia, serie AXK (fig. 1)
  • cuscinetti assiali a rullini con flangia di centraggio, serie AXW (fig. 2)
Nelle applicazioni in cui i componenti adiacenti non possono essere utilizzate come piste, i gruppi assiali gabbia-rullini possono essere combinati con ralle per cuscinetti di serie diverse (→ Ralle per cuscinetti).
Gruppi assiali rullini e gabbia
Gruppi assiali rullini e gabbia della serie AXK (fig. 1):
  • sono disponibili per 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • possono sopportare carichi assiali in una sola direzione
  • si possono combinare con ralle delle serie LS, AS, GS 811 o WS 811 (→ Ralle per cuscinetti), nelle applicazioni in cui i componenti adiacenti non possono fungere da piste.
Cuscinetti a doppio effetto
  • possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni
  • possono essere assemblati combinando due gruppi assiali rullini e gabbia e due ralle per cuscinetti con ralla intermedia

    In base al design, una ralla intermedia può essere centrata rispetto all'albero o all'alloggiamento (fig. 3 e fig. 4).

Le ralle intermedie devono presentare la stessa finitura di superficie e la stessa durezza delle ralle per cuscinetti. SKF non fornisce ralle intermedie, ma fornisce specifiche di materiali e dati dimensionali su richiesta.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Considerazioni di progettazione.

Cuscinetti assiali a rullini con flangia di centraggio
Cuscinetti assiali a rullini con flangia di centraggio della serie AXW (fig. 2 e fig. 5):
  • sono disponibili per 10 ≤ d ≤ 50 mm
  • possono sopportare carichi assiali in una sola direzione
  • sono formati da un gruppo assiale di rullini e gabbia e una ralla assiale con flangia di centraggio

    La flangia agevola il montaggio e centra accuratamente in senso radiale la ralla esterna (fig. 6 e fig. 7).

Cuscinetti a rullini combinati

Per sostenere carichi radiali e assiali combinati, i cuscinetti assiali a rullini della serie AXW possono essere abbinati ai seguenti cuscinetti radiali a rullini:

  • gusci a rullini con un'estremità chiusa o con estremità aperte (fig. 6)
  • cuscinetti a rullini con anelli stampati (fig. 7)

Queste disposizioni costituiscono una soluzione economica e compatta in presenza di carichi combinati.

Ralle per cuscinetti

Le ralle per cuscinetti si utilizzano nelle applicazioni in cui le superfici adiacenti dell'applicazione non possono essere utilizzate come piste.

Le ralle adatte sono elencate nelle tabelle dei prodotti e vanno ordinate separatamente, dato il numero delle possibili combinazioni.

È possibile combinare i cuscinetti assiali a rullini con le serie di ralle seguenti:

Ralle universali serie LS (fig. 8).

  • sono realizzate con acciaio al carbonio cromo temprato
  • si possono utilizzare come ralle interne o esterne per cuscinetti assiali a rullini serie AXK
  • si possono utilizzare come ralle interne per cuscinetti serie AXW
  • sono disponibili per 6 ≤ d ≤ 160 mm
  • la superficie della pista è rettificata, mentre le altre superfici sono tornite
  • possono essere utilizzate per applicazioni in cui non è indispensabile il centraggio di precisione oppure in presenza di basse velocità
  • la facciata della ralla opposta al lato con le smussature funge da pista e deve essere rivolta verso i rulli

Ralle universali sottili serie AS (fig. 9).

  • sono spesse 1 mm
  • sono realizzate in acciaio per molle e rettificate
  • si possono utilizzare come ralle interne o esterne per cuscinetti assiali a rullini serie AXK
  • si possono utilizzare come ralle interne per cuscinetti serie AXW
  • sono disponibili per 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidità adeguata, e i requisiti per le tolleranze geometriche sono moderati, si possono utilizzare per ottenere una soluzione di cuscinetti economica
    Entrambe le facciate delle ralle sono levigate e possono fungere da piste.

Albero serie 811 (prefisso WS) e ralle esterne (prefisso GS)

  • vengono impiegate principalmente con gruppi gabbia e rulli cilindrici reggispinta
  • possono anche essere combinate con gruppi assiali rullini e gabbia
  • possono essere utilizzate in applicazioni a velocità elevate, in cui è richiesto il perfetto centraggio delle ralle per cuscinetti

Per ulteriori informazioni sulle ralle della serie 811, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a rulli cilindrici.

Gabbie

I cuscinetti assiali a rullini SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1. I cuscinetti della serie AXW sono provvisti esclusivamente di gabbie in acciaio.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo