Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

La temperatura di esercizio ammissibile per cuscinetti assiali a rullini è limitata principalmente da:
  • la stabilità dimensionale delle ralle e dei rulli del cuscinetto
  • gabbia
  • lubrificante

Contattare SKF quando si prevedono temperature che esulano dall'intervallo consentito.

Ralle e rulli per cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 120 °C (250 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie di acciaio alle stesse temperature delle ralle e dei rulli per i cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie in polimero, fare riferimento a Gabbie in polimero.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo.

Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF.

SKF logo