Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Standard
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 15, ad eccezione dell'ampiezza dei cuscinetti schermati con prefisso BS2 nell'appellativo
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Normale
su richiesta, tolleranza geometrica della classe P5 (suffisso nell'appellativo C08)

Eccetto:
  • Cuscinetti con d ≤ 300 mm:
    • tolleranza per l'ampiezza almeno 50% più ristretta rispetto alla specifica ISO (tabella 1)
    • Tolleranza geometrica secondo la classe P5
  • Cuscinetti per applicazioni vibranti
    • diametro foro P5
    • diametro esterno P6

Valori: ISO 492 (tabella 2, tabella 3 e tabella 4)
Gioco interno

Per maggiori
informazioni
Gioco interno
Normale, C3
Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C4 o C5

Cuscinetti per applicazioni vibranti C4

Cuscinetti per applicazioni ad alta velocità: C4
Verificare la disponibilità per la classe di gioco C3
Valori:
I valori sono conformi alla ISO 5753-1 (se standardizzati) e si applicano per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Disallineamento ammissibile
  • Valori di riferimento per carichi da leggeri a normali (P ≤ 0,1 C) e posizione costante del disallineamento rispetto all'anello esterno: (tabella 7)

    La possibilità di sfruttare appieno tali valori dipende dal design della disposizione di cuscinetti, dagli spallamenti del cuscinetto nell'alloggiamento, ecc.

  • Se la posizione del disallineamento non è costante rispetto all'anello esterno, si possono verificare ulteriori slittamenti nel cuscinetto, limitati a pochi decimi di grado.
    Esempi:
    • vagli vibranti con masse rotanti squilibrate e quindi con deflessione dell’albero rotante (fig. 1)
    • cilindri a compensazione di deflessione dei macchinari per la lavorazione della carta con albero stazionario non dritto
  • Per evitare effetti negativi sulle prestazioni di tenuta, il disallineamento per i cuscinetti schermati non dovrebbe superare 0,5°.

SKF logo