Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli di SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti orientabili a rulli sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

24013 CCK30/W33
dove24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Opzioni possibili per i cuscinetti orientabili a rulli


Test Designation 1
Prefissi
BS2-..
Cuscinetti identificato mediante numero disegno
ZE
Cuscinetto per SensorMount

Test Designation 2
Appellativi di base
Nella tabella 1
Numero a quattro cifre: identificazione mediante numero del disegno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno
BCCuscinetto per alberi principali di turbine eoliche con gabbia in ghisa guidata dai rulli
CA, CAC
Flange di ritenzione sull'anello interno, anello guida centrato sull'anello interno, gabbia massiccia in ottone
CC(J), CJ
Anello interno senza flange, anello guida centrato sull'anello interno, due gabbie stampate in acciaio
CCJA, EJA
Anello interno senza flange, anello guida centrato sulla pista dell'anello esterno, due gabbie stampate in acciaio
E
Design interno ottimizzato per una maggiore capacità di carico
Serie 213, 222 e 223: anello interno senza flange e due gabbie stampate in acciaio. Scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione nell'anello esterno.
d ≤ 65 mm: Anello guida centrato sull'anello interno
d > 65 mm: Anello guida centrato sulla gabbia

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
-CS, -2CS
Tenuta strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
-CS2, -2CS2
Tenuta strisciante, FKM, su uno o entrambi i lati
-CS5, -2CS5
Tenuta strisciante, HNBR, su uno o entrambi i lati
-RS, -2RS
Tenuta strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
-RS5, -2RS5
Tenuta strisciante, HNBR, su uno o entrambi i lati
K
Foro conico, conicità 1:12
K30
Foro conico, conicità 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
F
Gabbia massiccia in acciaio, centrata sull'anello interno
FA
Gabbia massiccia in acciaio, centrata sull'anello esterno
J
Gabbia stampata in acciaio, centrata sull'anello interno
JA
Gabbia stampata in acciaio, centrata sull'anello esterno
MA
Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno

Test Designation 6.6
Suffissi - Materiali, trattamento termico
235220
Anello interno cementato con foro dotato di scanalatura elicoidale
HA3
Anello interno cementato


Suffissi -Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
C08
Precisione di rotolamento secondo la classe di tolleranza P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Gioco interno radiale minore del Normale
C3
Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4
Gioco interno radiale maggiore di C3
C5
Gioco radiale interno maggiore di C4
P5
Precisione dimensionale e di rotolamento secondo la classe P5 di tolleranza
P6
Precisione dimensionale e di rotolamento secondo la classe P6 di tolleranza
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati(n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi -Stabilizzazione (n.a.)

Test Designation 6.5
Suffissi – Lubrificazione
GEM9
Riempimento tra il 70 e il 100% con grasso SKF LGHB 2
GLE
Riempimento tra il 25 e il 45% con grasso SKF LGWM 2
VT143
Riempimento tra il 25 e il 45% con grasso SKF LGEP 2
VT143B
Riempimento tra il 45 e il 60% con grasso SKF LGEP 2
VT143C
Riempimento tra il 70 e il 100% con grasso SKF LGEP 2
W64
Solid Oil
W
Senza scanalatura anulare e fori di lubrificazione nell'anello esterno
W20
Tre fori di lubrificazione nell'anello esterno
W26
Sei fori di lubrificazione nell'anello interno
W33
Scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione nell'anello esterno
W33X
Scanalatura anulare e sei fori di lubrificazione sull'anello esterno
W77
Fori di lubrificazione W33 tappati
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Altre varianti
R505Cuscinetto per boccole ferrotranviarie
VA405Cuscinetto per applicazioni vibranti, gabbie in acciaio con superficie temprata
VA406Come VA405, ma con foro cilindrico dell'anello interno rivestito in PTFE
VA991Cuscinetto per applicazioni ad alta velocità
VE552(E)Anello esterno con tre fori filettati equidistanti su una facciata laterale, per permettere l'impiego di mezzi di sollevamento. La E indica che il cuscinetto è fornito corredato di idonei occhielli di sollevamento.
VE553(E)
Come VE552(E), ma con fori filettati su ambo le facciate laterali
VG114
Gabbie stampate in acciaio, superficie temprata
VQ424
Precisione di rotolamento migliore della C08
SKF logo