Design e varianti
Gamma SKF standard
La gamma di cuscinetti orientabili a rulli di SKF è la più ampia sul mercato. La gamma standard comprende:
- cuscinetti con design CC, CA ed E
- cuscinetti schermati
- cuscinetti per applicazioni in presenza di vibrazioni
- cuscinetti per applicazioni del settore eolico
I cuscinetti orientabili a rulli di SKF sono prodotti secondo la classe di prestazioni SKF Explorer e quasi tutti sono disponibili nella versione con foro conico. In base alla serie, il foro conico presenta:
- una conicità 1:12 (suffisso K)
- una conicità 1:30 (suffisso K30)
Per dimensioni più grandi e varianti non riportate nella tabella di prodotto, rivolgetevi a SKF.
Cuscinetti personalizzati
Se i cuscinetti sono soggetti a condizioni di esercizio atipiche, SKF può personalizzarli in base ai requisiti delle diverse applicazioni. Cuscinetti, ad esempio, per:
- presse per stampa, cartiere o spalmatrici ad alta precisione
- varie condizioni operative gravose, ad es. quelle della colata continua
- cuscinetti per applicazioni ad alta velocità
- montaggio con accoppiamento libero sul collo dei rulli
- veicoli del settore ferrotranviario
Cuscinetti per applicazioni ad alta velocità
- possono sopportare velocità limite superiori del 50% rispetto ai cuscinetti standard
- nelle serie 223, 232, 240 e 241 sono disponibili in una versione speciale
- sono identificati dal suffisso VA991 nell'appellativo
- sono adatti per le applicazioni dei riduttori industriali multimegawatt
Per ulteriori informazioni sui cuscinetti orientabili a rulli per applicazioni specifiche, rivolgetevi a SKF.