Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori
informazioni
Carico minimo richiesto
Pm = 0,01 C0

Cuscinetti lubrificati a olio:

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0.003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Esecuzione dei calcoli
Capacità di carico assialeI cuscinetti orientabili a rulli di SKF sono in grado di compensare sia carichi assiali che carichi puramente assiali.
Cuscinetti montati correttamente su bussola di trazione su alberi lisci, senza spallamento fisso:

Fap = 0,003 B d


Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Esecuzione dei calcoli
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
Carico statico equivalente
P0 = Fr + Y0 Fa

Simboli

Bampiezza cuscinetto [mm]
C0
coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)

d
diametro foro cuscinetto [mm]
efattore di calcolo (→ tabella di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Fapmassimo carico assiale ammissibile, [kN]
Frcarico radiale [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Pm
carico minimo equivalente [kN]
n
velocità di rotazione [giri/min]
nr
velocità di riferimento [giri/min], (→ tabella di prodotto)
Y0, Y1, Y2
fattori di calcolo (→ tabella di prodotto)
SKF logo