Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Durante la movimentazione, gli anelli e il riempimento di rulli dei cuscinetti orientabili a rulli si possono spostare assialmente dalla posizione normale. Ciò si verifica soprattutto quando i cuscinetti vengono montati sull'albero o nell'alloggiamento in posizione verticale:
  • il riempimento di rulli e l'anello interno o esterno si spostano verso il basso fino all'esaurimento del gioco.
  • Come conseguenza, è probabile che la dilazione o contrazione degli anelli del cuscinetto, per effetto dell'accoppiamento con interferenza, determini un precarico.

Quindi, se possibile:

  • Montare i cuscinetti orientabili a rulli mantenendo l'albero o l'alloggiamento in posizione orizzontale.
  • Ruotare l'anello interno o esterno per allineare i rulli durante il montaggio.
    Nei casi in cui non è possibile, utilizzare attrezzature di movimentazione o altri dispositivi idonei a mantenere i componenti dei cuscinetti disposti centralmente.
Montare cuscinetti schermati
La SKF sconsiglia di riscaldare i cuscinetti orientabili a rulli schermati oltre 80 °C (175 °F) durante la procedura di montaggio. Se tuttavia sono necessarie temperature più elevate, non superare i valori ammissibili per la tenuta o il grasso, quale dei due sia il minore.
Montaggio di cuscinetti con foro conico
I cuscinetti con foro conico si montano con interferenza. Per ottenere il grado di interferenza adeguato, si può applicare uno dei seguenti metodi:
  1. Misurazione della riduzione del gioco (tabella 1)
  2. Misurazione dell’angolo di serraggio della ghiera di bloccaggio (tabella 1)
  3. Misurazione dell'avanzamento assiale (tabella 1)
  4. Applicare il metodo SKF Drive-up (→ Programma metodo SKF Drive-up)
    Per cuscinetti con d > 100 mm, SKF consiglia di utilizzare il metodo SKF Drive-up, che è un sistema rapido, affidabile e sicuro per ottenere un accoppiamento con interferenza adeguato.
  5. Misurazione della dilatazione dell’anello interno (→ SensorMount)

Per ulteriori informazioni su questi metodi di montaggio, fare riferimento alla sezione Montaggio di cuscinetti con foro conico, o consultare il Manuale di manutenzione cuscinetti di SKF.
SKF logo