Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dimensioni

Le dimensioni dei cuscinetti orientabili a rulli in due metà non sono standardizzate. Tuttavia, il diametro del foro e quello esterno dei cuscinetti standard di origine sono conformi alla norma ISO 15:1998.
SKF logo