Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
P = b (Fr + Y1Fa) | se Fa/Fr ≤ e |
P = b (0,67 Fr + Y2Fa) | se Fa/Fr > e |
I valori dei fattori e, Y1 e Y2 sono legati al prodotto. Per il fattore b, relativo alla modalità di lavoro e ai requisiti per la fluidità di funzionamento, si possono adottare i seguenti valori di riferimento:
b = 1,1 ... 1,3 | per macchine che operano a velocità costante con requisiti impegnativi per fluidità e affidabilità in esercizio |
b = 1,3 ... 2 | per macchine soggette a carichi da urto e sollecitazioni da squilibrio di lieve entità |
b = 2 ... 4 | per macchine soggette a pesanti carichi da urto o in cui si verificano movimenti oscillatori |