Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti orientabili a rulli in due metà

I cuscinetti orientabili a rulli in due metà (fig 1) vengono utilizzati soprattutto nelle applicazioni con scarsa accessibilità, come quelle di alberi lunghi supportati su numerosi appoggi o degli alberi a gomiti. Il loro impiego risulta vantaggioso anche nelle applicazioni in cui la manutenzione, e soprattutto la sostituzione, dei tipi monoblocco richiederebbe troppo tempo e fatica, causando anche lunghi e costosi, se non addirittura inaccettabili, tempi di fermo. I cuscinetti orientabili a rulli in due metà costituiscono un'alternativa ottimale in grado di eliminare questi problemi. Tra le principali applicazioni figurano trasportatori, alberi lunghi su numerosi appoggi e grandi impianti di ventilazione (fig 2).
I cuscinetti orientabili a rulli in due metà vengono prodotti dalla SKF su richiesta. I design vengono personalizzati in base ai requisiti delle applicazioni specifiche e, per motivi economici, generalmente si basano sui tipi standard disponibili. Prima di rendere definitiva la progettazione di disposizioni con cuscinetti di questo tipo, si consiglia di consultare comunque il servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo