Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gioco interno

I cuscinetti orientabili a rulli in due metà della SKF vengono realizzati con gioco interno radiale <Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_6_t1">>Normale</Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore> oppure <Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_6_t1">>C3</Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore>, in conformità alla ISO 5753:1991.
SKF logo