Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Capacità di carico

Rispetto ai tipi monoblocco, la capacità di carico di quelli in due metà è ridotta, perché la gabbia, anch'essa in due metà, consente di incorporare un numero minore di rulli.
Anche il rotolamento dei rulli sulla giunzione riduce la capacità di carico, condizione che viene tenuta in considerazione, nel calcolo del carico dinamico equivalente, applicando un fattore relativo alla modalità di lavoro, fare riferimento alla sezione <Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split SRB>>Carico dinamico equivalente sul cuscinetto</Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split SRB>.
SKF logo