Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Velocità

Le vibrazioni generate dal rotolamento sulle giunzioni limitano le velocità ammissibili per i cuscinetti in due metà a circa il 50% di quelle consentite per i cuscinetti orientabili a rulli monoblocco standard. Data l'impossibilità di fornire indicazioni di validità generale, si consiglia di rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF, soprattutto per le applicazioni in cui i cuscinetti devono operare a velocità relativamente elevate.
SKF logo