Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità con cuscinetti in due metà per colate continue

La SKF ha sviluppato unità in due metà, pronte al montaggio, specificamente concepite per l'installazione sui motorulli della zona di raffreddamento delle colate continue. Gli speciali supporti di cui sono dotate sono realizzati in fusione d'acciaio e possono essere raffreddati ad acqua. La parte superiore del supporto, con la relativa camera di raffreddamento integrata, presenta un'altezza di sezione ridotta, perché il design standard prevede solo una metà dell'anello esterno, posizionata nella base del supporto stesso. I cuscinetti orientabili a rulli destinati a queste unità, di regola, prevedono due semianelli interni con scanalatura e fori di lubrificazione, quattro semianelli di serraggio e quattro semigabbie, un semianello esterno e due tenute lamellari con taglio. La divisione dell'anello interno viene realizzata secondo una determinata inclinazione rispetto all'asse del cuscinetto.
Ulteriori informazioni in merito, vengono fornite su richiesta.
SKF logo