Limiti di temperatura
I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti orientabili a rulli sono:
- la stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto
- tenute
- lubrificante
Anelli del cuscinetto
I cuscinetti orientabili a rulli SKF vengono sottoposti a uno speciale trattamento termico. I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 200 °C (390 °F).
Tenute
La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:
-
NBR: da -40 a +90 °C (–40 to +195 °F)
Per brevi periodi, sono possibili anche (250 °F) temperature fino a 120 °C - HNBR: da -40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
- FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Lubrificanti
I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti orientabili a rulli schermati SKF sono riportati nella tabella 1. I limiti di temperatura per altri grassi di SKF sono indicati nella sezione Scelta di un grasso SKF idoneo
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF