Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Dimensioni dello spallamento

Le dimensioni dello spallamento da min e Da max elencate nella tabella di prodotto si applicano per carichi cuscinetto assiali Fa ≤ 0,1 C0.

In caso di carichi maggiori sul cuscinetto, può essere necessario supportare le ralle interne ed esterne lungo l'intera facciata laterale (da = d1 e Da = D1).

Per carichi elevati dove P > 0,1 C0il foro della ralla interna deve essere del tutto supportato dall'albero, preferibilmente con accoppiamento con interferenza. Anche la ralla esterna deve essere sostenuta in senso radiale (fig. 1).

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dei supporti delle ralle, rivolgersi al servizio di ingegneria dell’applicazione SKF.

Foro dell'alloggiamento incassato per cuscinetti con gabbia stampata in acciaio

Per i cuscinetti provvisti di gabbia stampata in acciaio del tipo a feritoie il foro dell'alloggiamento deve essere incassato (fig. 2) per evitare il contatto tra la gabbia e l'alloggiamento in caso di possibili disallineamenti. Per il diametro della cavità, SKF consiglia i seguenti valori guida:
  • D + 15 mm per cuscinetti con diametro esterno D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm per cuscinetti con diametro esterno D > 380 mm

Gioco assiale nelle disposizioni di cuscinetti

I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF in disposizione a "X" oppure ad "O" devono essere precaricati. Tuttavia, alle velocità relativamente basse all'interno della zona verde nel diagramma 1, l'applicazione può essere progettata per funzionare con un gioco assiale ridotto. Per queste applicazioni, si consiglia di utilizzare i cuscinetti con ralla interna modificata (suffisso VU029 nella denominazione). Un gioco assiale di piccola entità consente di utilizzare disposizioni di cuscinetti semplici ed economiche, ad esempio per applicazioni con alberi orizzontali a velocità relativamente basse, poiché non occorre alcun precarico esterno.

Per ulteriori informazioni sulle disposizioni dei cuscinetti con gioco assiale, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

SKF logo