Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: ISO 104

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

Altezza totale H:

  • per cuscinetti di design base, la tolleranza è almeno del 50% più severa dello standard ISO
  • per cuscinetti SKF Explorer, la tolleranza è almeno del 75% più severa dello standard ISO

Valori: ISO 199 (tabella 1)

Disallineamento ammissibile

Con l'aumentare del carico, il disallineamento ammissibile si riduce.

Valori di riferimento per applicazioni con alberi rotanti: tabella 2

La possibilità di sfruttare appieno tali valori dipende dalla disposizione dei cuscinetti, dal design delle tenute esterne, ecc.


In caso di applicazioni con ralla interna rotante, o se la direzione del disallineamento non è costante rispetto alla ralla esterna, si possono verificare ulteriori slittamenti nel cuscinetto e il disallineamento dovrebbe essere < 0,1°.

Attrito, coppia di spunto, perdita di potenza

SKF Bearing Calculator

Per i calcoli di temperatura e/o dei requisiti di raffreddamento per cuscinetti più grandi (m > 400 mm)1) , alberi verticali o in condizioni di immersione completa, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

  1. 1)dm = diametro medio del cuscinetto [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo