Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti assiali orientabili a rulli sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

29480 EM
dove29480 =
E =
M =

Opzioni possibili per cuscinetti assiali orientabili a rulli

Test Designation 1
  Prefissi (n.a.)

Test Designation 2
Appellativo di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno
EDesign interno ottimizzato

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
N1Una scanalatura di arresto nella ralla esterna
N2Due scanalature per anello di ancoraggio nella ralla esterna, a 180° di distanza

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
  • Gabbia stampata in acciaio, centrata sui rulli, per cuscinetti con design E di dimensioni ≤ 68
  • Gabbia massiccia in ottone, centrata sulla ralla interna, per cuscinetti senza suffisso nell'appellativo
FGabbia massiccia in acciaio, centrata sulla ralla interna
F3Gabbia massiccia in ghisa sferoidale, centrata sulla ralla interna
MGabbia massiccia in ottone, centrata sulla ralla interna

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti
VE447(E)Ralla interna con tre fori filettati equidistanti per permettere l'uso di un'apparecchiatura di sollevamento. La E indica che il cuscinetto è fornito corredato di idonei occhielli di sollevamento.
VE710(E)Ralla esterna con tre fori filettati equidistanti per permettere l'uso di un'apparecchiatura di sollevamento La E indica che il cuscinetto è fornito corredato di idonei occhielli di sollevamento.
VU029Ralla interna modificata per applicazioni con gioco assiale di piccola entità
SKF logo