Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

Cuscinetti con design base

In base alla serie e alle dimensioni, i cuscinetti assiali orientabili a rulli della SKF vengono fabbricati in due design di base. La gabbia forma un gruppo non scomponibile con la ralla interna e i rulli

Cuscinetti schermati privi di suffisso nell'appellativo (ad es. 29272)

  • nella versione standard sono dotati di gabbia massiccia in ottone a pettine (fig. 1)

Cuscinetti con design E (suffisso E nell'appellativo)

  • sono dotati di rulli più grandi e un design interno ottimizzato per una maggiore capacità di carico
  • in base alle dimensioni del cuscinetto sono muniti di una delle seguenti gabbie:
    • dimensioni ≤ 68 → gabbia stampata in acciaio del tipo a feritoie (fig. 2)
    • dimensioni ≥ 72 → gabbia lavorata in metallo del tipo a pettine (fig. 1)
Gabbie

Le gabbie nei cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono parte integrante del design interno del cuscinetto. Tutti i cuscinetti orientabili a rulli della SKF sono dotati di robuste gabbie in metallo. Ciò consente loro di sopportare elevate temperature e operare con tutti i tipi di lubrificanti.

Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo