Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori informazioni
Carico minimo richiesto

Il carico minimo necessario può essere trascurabile per i cuscinetti che operano alle velocità relativamente basse all'interno della zona verde nel diagramma 1.

Per velocità di esercizio al di fuori della zona verde, utilizzare:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Esecuzione dei calcoli

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
→ Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P

Fr, ≤ 0,55 Fa e:

  • se il runout nella disposizione di cuscinetti non influenza la distribuzione del carico nel cuscinetto assiale orientabile a rulli
    → P = 0,88 (Fa + X Fr,)
  • se il runout nella disposizione di cuscinetti influenza la distribuzione del carico nel cuscinetto assiale orientabile a rulli (ad es. il runout di un altro cuscinetto che induce le forze radiali)
    → P = Fa + X Fr,

Fr, > 0,55 Fa → Utilizzare un cuscinetto supplementare per sopportare il carico radiale.

Esecuzione dei calcoli

Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
→ Carico statico equivalente

Fr, ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr,

Fr, > 0,55 Fa → Utilizzare un cuscinetto supplementare per sopportare il carico radiale.

Simboli

La
fattore di carico minimo (→ tabella di prodotto)
Cr,
fattore di carico
= 1,8 per la serie 292
= 2,0 per la serie 293
= 2,2 per la serie 294

diametro esterno cuscinetto [mm]
d
diametro foro cuscinetto [mm]
f0fattore determinato dal metodo di lubrificazione.

Per la lubrificazione a bagno d'olio con albero orizzontale e la lubrificazione a grasso:
= 3 per la serie 292
= 3,5 per la serie 293
= 4 per la serie 294

Per la lubrificazione a bagno d'olio con albero verticale e per il metodo a getto d'olio:
= 6 per la serie 292
= 7 per la serie 293
= 8 per la serie 294
Fam
carico assiale minimo [kN]
Flub carico assiale richiesto per superare la resistenza del lubrificante [kN]
Fr,
carico radiale [kN]
n
velocità di rotazione [giri/min]

carico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0 
carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
X
fattore di calcolo
= 1,1 per la serie 292
= 1,2 per la serie 293
= 1,3 per la serie 294
X0
fattore di calcolo
= 2,5 per la serie 292
= 2,7 per la serie 293
= 2,9 per la serie 294
ν
viscosità di esercizio reale del lubrificante [mm2/s]
SKF logo