Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Lubrificazione

In genere i cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF possono essere lubrificati con olio o grasso contenenti additivi EP.
Nelle applicazioni lubrificate a grasso, ai contatti tra estremità rulli / flange deve essere erogata una quantità sufficiente di grasso. Utilizzare un grasso con elevato tasso di rilascio dell'olio come l'SKF LGWM 1, LGWM 2 o LGEP 2 (→ Scelta di un grasso idoneo).

Effetto di pompaggio in applicazioni lubrificate ad olio

Il design interno dei cuscinetti assiali orientabili a rulli crea un effetto di pompaggio, che genera un flusso dalla facciata terminale piccola a quella grande del rullo, effetto vantaggioso nelle applicazioni lubrificate a olio. Quest'azione di pompaggio si verifica in applicazioni in cui l'albero è verticale (fig. 1) oppure orizzontale (fig. 2) e va considerata quando si seleziona il tipo di lubrificante e la disposizione delle tenute.
Per applicazioni ad alta velocità che impiegano cuscinetti con gabbia massiccia, SKF consiglia il metodo di lubrificazione a iniezione d'olio (fig. 3).
Per ulteriori informazioni sulla lubrificazioni sui cuscinetti assiali orientabili a rulli, rivolgersi al servizio di ingegneria dell’applicazione SKF.
SKF logo