Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono scomponibili, consentendo di montare e smontare la ralla esterna separatamente dal gruppo ralla interna e rulli e gabbia.

In caso sia necessario sostituire un cuscinetto assiale orientabile a rulli con gabbia massiccia in metallo (fig. 1) con un cuscinetto con design E con gabbia in acciaio stampato del tipo a feritoie, e le forze assiali sono trasmesse tramite la bussola guida della gabbia, occorre inserire un distanziale tra lo spallamento dell'albero e la ralla interna (fig. 2).

Il distanziale deve essere temprato e con le facce laterali smerigliate. Le giuste dimensioni dei distanziali per i cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono indicate nella tabella di prodotto.

SKF logo