Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

La temperatura di esercizio ammissibile per cuscinetti assiali orientabili a rulli è limitata principalmente da:
  • la stabilità dimensionale delle ralle del cuscinetto
  • lubrificante
Contattare SKF quando si prevedono temperature che esulano dall'intervallo consentito.

Ralle per cuscinetti

Le ralle dei cuscinetti assiali orientabili a rulli sono stabilizzate al calore fino a 200 °C (390 °F).

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo.

Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF

SKF logo