Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Standard
dimensionali
  • cuscinetti metrici: non standardizzato 
  • cuscinetti in pollici: dimensioni di coni e coppe di molti cuscinetti in pollici → Specifica AFBMA 19 (ANSI B3.19)
    La specifica ANSI/ABMA 19.2 è stata sostituita dalla suddetta norma, che però non include le dimensioni.
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
  • tolleranze dimensionali (ad eccezione della larghezza T) Normale
  • tolleranze geometriche: P5
  • valori per cuscinetti metrici: ISO 492 (tabella 1, tabella 2)
  • valori per cuscinetti in pollici: Specifica ANSI/ABMA 19.2 (tabella 3)
Gioco
interno


Per maggiori
informazioni
Gioco interno
  • i cuscinetti sono unità pronte al montaggio con gioco interno assiale adattato per le singole applicazioni
  • i componenti dei cuscinetti devono essere montati seguendo l'ordine specificato e non sono intercambiabili con quelli di altri cuscinetti
  • il numero di tre o quattro cifre che segue il suffisso C nell'appellativo indica il gioco interno assiale medio in μm (per valori di gioco non riportati nelle tabelle di prodotto, rivolgetevi a SKF)
Disallineamento
ammissibile

Se non è possibile evitare il disallineamento, SKF consiglia di optare per cuscinetti con design TDI (disposizione a "X"). Per informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Il disallineamento determina l'aumento dei livelli di rumorosità e la riduzione della durata dei cuscinetti.

SKF logo