Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

Oltre all'appellativo, i cuscinetti a due corone di rulli conici sono identificati anche dalle varianti/caratteristiche di design (→ tabelle di prodotto per design TDO e TDI). Alcune di queste caratteristiche non sono indicate nell'appellativo, ma fanno comunque parte delle varianti/caratteristiche di design (→ Design e varianti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti a due corone di rulli conici sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system
Esempi
BT2B 331840 G/HA1C150doveBT2B 331840 =
G =
HA1 =
C150 =
BT2B 334113/HA3VA901doveBT2B 334113 =
HA3 =
VA901 =
BT2-8164/HA4
doveBT2-8164 =
HA4 =
331775 B
dove331775 =
B =


Opzioni possibili per cuscinetti a due corone di rulli conici


  Prefissi (n.a.)


Appellativo di base (numero disegno)
BT2-
BT2B
Prefissi al numero disegno che possono precedere un numero disegno di quattro o sei cifre


Suffissi - Design interno
A, B, C, D
Design interno diverso o modificato, sono possibili combinazioni


Suffissi - Design esterno (scanalatura elicoidale, ecc.)
E
Cuscinetto SKF Explorer
G
Scanalatura elicoidale nel foro dell'anello interno
Per ulteriori informazioni sulle varianti/caratteristiche di design fare riferimento alla sezione → Design e varianti


Suffissi - Design della gabbia
TN9
Gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro
Per ulteriori informazioni sulle varianti/caratteristiche di design fare riferimento alla sezione → Design e varianti


Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA1Anelli interno ed esterno cementati
HA2Anello esterno cementato
HA3Anello interno cementato
HA4Anelli interno ed esterno e rulli cementati
HA5Rulli cementati
HA6Anello(i) esterno(i) e rulli cementati
HA7Anello(i) interno(i) e rulli cementati
HB1Anelli interno ed esterno con tempra bainitica
HB2Anello(i) esterno(i) con tempra bainitica
HB3Anello(i) interno(i) con tempra bainitica

 Suffissi - Gioco interno
C...
Gioco assile interno
Il numero di tre o quattro cifre che segue la lettera C indica il gioco assiale interno medio in μm.


Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)


Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione (n.a.)


Suffissi - Altre varianti
PEX
Cuscinetto SKF Explorer, utilizzato solo quando sono disponibili cuscinetto con design base e cuscinetto SKF Explorer delle stesse dimensioni
VA901
Tenuta strisciante su ambo i lati, facciate laterali dell'anello esterno dotate di scanalature di lubrificazione, anello di tenuta tra gli anelli interni
VA902
Tenuta strisciante su ambo i lati, senza predisposizioni di rilubrificazione, anello di tenuta tra gli anelli interni
VA903
Tenuta strisciante su ambo i lati, facciate laterali dell'anello esterno dotate di scanalature di lubrificazione, senza anello di tenuta tra gli anelli interni
VA919
Tenuta strisciante su ambo i lati, predisposizioni di rilubrificazione negli anelli esterni, scanalatura anulare nel foro e fori di lubrificazione nelle flange guida dell'anello interno
VA941
Tenuta strisciante su ambo i lati, facciate laterali interne dell'anello interno dotate di scanalature di lubrificazione, anelli interni con scanalature anulari nel foro e fori di lubrificazione nei loro spallamenti esterni
SKF logo